Člen akční topení 12násobný, řadový
Výstupy jsou chráněny proti zkratu nebo přetížení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 12
Výstupní napětí: 24 - 230 V AC
Druh zátěže: odporová
Jmenovitý proud: 160 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šířka: 8 M
- Kód produktu
- 2CDG510009R0011
- Typové číslo
- HA-M-0.12.1
- Varianta
- 12násobný
POPIS
Pro ovládání termoelektrických hlavic v topných/chladicích systémech.
Výstupy jsou chráněny proti zkratu nebo přetížení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 12
Výstupní napětí: 24 - 230 V AC
Druh zátěže: odporová
Jmenovitý proud: 160 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šířka: 8 M
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozměrový výkres | 71,5 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 109,8 kB | |
Návod k instalaci a používání | 4,2 MB | ||
Systémová příručka | 8,2 MB |