Člen akční topení 6násobný, řadový

Pro ovládání termoelektrických hlavic v topných/chladicích systémech.
Výstupy jsou chráněny proti zkratu nebo přetížení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 6
Výstupní napětí: 24 - 230 V AC
Druh zátěže: odporová
Jmenovitý proud: 160 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510008R0011
Typové číslo
HA-M-0.6.1
Varianta
6násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510008R0011
6 168,60 Kč
2CDG510008R0011
2CDG510009R0011
9 918,40 Kč
2CDG510009R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou