Člen akční fan-coilu (2× 0-10 V, reg. ventilace 0-10 V), řadový

Pro ovládání fan-coilových jednotek.
Přístroj je vybaven 2 analogovými výstupy, topení či chlazení
je ovládáno 2 ventily nebo jedním 6-cestným pohonem ventilu.
Pro ovládání ventilátoru je zařízení vybaveno analogovým výstupem 0–10 V.
Přídavný reléový výstup pro max. zátěž 16 A může spínat např.
přídavné elektrické topení.
Přes 4 vstupy lze zjišťovat a sledovat stav v místnosti
(okenní kontakty, rosný bod, relativní vlhkost nebo teplotu).
Možné je i připojení jednoho mechanického termostatu
(typ SAR/A nebo SAF/A) k příslušným vstupním svorkám.
Přístroj má integrovaný termostat pro ovládání teploty v místnosti,
který lze použít přímo k ovládání výstupů.
FCC/S 1.3.2.1 je vybaven jednoduchým manuálním ovládáním.
Obě zařízení podporují profesionální nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou
diagnostiku a zjednodušené nastavení pro uvedení do provozu.
Šířka: 6 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110215R0011
Typové číslo
FCC/S 1.3.2.1
Varianta
s manuálním ovládáním

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110214R0011
Na dotaz
2CDG110214R0011
2CDG110215R0011
Na dotaz
2CDG110215R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou