Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s podružným termostatem, ABB-Tenton®, zapuštěný

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
s podružným termostatem (zobrazuje aktuální hodnoty a stav, nelze ovládat vytápění / chlazení).
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu a další hodnoty.
S popisovým polem.
Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné
koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie,
oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální
nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení
červenou a zelenou barvou.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 167 × 90 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006330A0006
Typové číslo
SBS/U10.0.1-84
Design
ABB-Tenton®
Varianta
10násobný / studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006330A0006
Na dotaz
2CKA006330A0006
2CKA006330A0048
Na dotaz
2CKA006330A0048
2CKA006330A0049
Na dotaz
2CKA006330A0049
2CKA006330A0050
Na dotaz
2CKA006330A0050

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou