Prostorový mechanický termostat pro fan-coily

Odesílá řídicí hodnoty v místnosti akčnímu členu fan-coilu FCC/S
nebo akčnímu členu topení VC/S (nelze použít samostatně).
Pro měření a nastavení požadované teploty.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 80 × 80 × 15 mm

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0346
Typové číslo
SAR/A1.0.1-24
Design
ABB-Tenton®
Varianta
bez regulace otáček / studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006134A0348
Na dotaz
2CKA006134A0348
2CKA006134A0346
Na dotaz
2CKA006134A0346

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou