Přístroj nabíjecí USB-A + USB-C
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj nabíjecí USB (2CKA006400A0094)
Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.
Podpora nabíjecích protokolů:
- pro výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pro výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužit): 3 A
Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužit): 18 W
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 32 mm
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA006400A0399
- Typové číslo
- 6475 U-500
- Varianta
- šedá
POPIS
Pro současné nabíjení a napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.
Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.
Podpora nabíjecích protokolů:
- pro výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pro
výstup
USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužit): 3 A
Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužit): 18 W
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 32 mm
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 155,4 kB | ||
| JPG | Schéma zapojení | 16,2 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.