Zdroj napájecí pro programování, servisní

Pro místní programování přístrojů, kde ještě není ke sběrnici KNX
připojen napájecí zdroj. Umožňuje manuální operace při testování
sběrnicových přístrojů.
Jmenovité napětí: 230V AC / 28V DC
Jmenovitý proud: 30 mA
Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 55,5 x 55 x 25,5 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110096R0011
Typové číslo
NTI/Z 28.30.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110096R0011
Na dotaz
2CDG110096R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou