Rozhraní USB 1.2, řadové

Pro propojení instalace ABB i-bus® KNX s PC software ETS.
Podporuje dlouhé telegramy (long frames) a tím zrychlují
nahrávání aplikací do KNX přístrojů a KNX Secure přístrojů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí.
Indikace LED – KNX: přenos telegramů po sběrnici
Indikace LED – USB: komunikace přes rozhraní – protokolování / parametrizace
USB typ B.
Jmenovité napětí: 30 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110243R0011
Typové číslo
USB/S 1.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110243R0011
Na dotaz
2CDG110243R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou