Košík 0

Zdroj napájecí, řadový

Na zakázku
2 varianty napájecích zdrojů se mohou používat univerzálně jako pomocné
napájecí zdroje v instalacích KNX nebo jiných aplikacích SELV.
Na výstupech je stabilizované napětí 12 V DC nebo 24 V DC s maximálním
zatěžovacím proudem do 1,6 A (podle provedení zdroje).
Zdroje jsou chráněny před přetížením, jsou zkratuvzdorné.
Napájené přístroje se připojují šroubovými svorkami.
Zdroje nelze provozovat paralelně.
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Výstupní napětí: 12 V DC nebo 24 V DC ±1 %
Jmenovitý proud: 1 600 mA (pro zdroj 12 V), 800 mA (pro zdroj 24 V)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6050057R0002
Typové číslo
NT/S 24.800
Varianta
napájecí zdroj 24 V, 800 mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zdroj napájecí, řadový, napájecí zdroj 24 V, 800 mA GHQ6050057R0002 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT