Jednotka univerzální vstupní a výstupní 32násobná, řadová

32 vstupů či výstupů slouží pro připojení bezpotenciálových kontaktů
nebo indikačních svítidel (každé max. 80 mA) v systémové instalaci
ABB i-bus® KNX.
Délka připojovacího vedení je nejvýše 10 m.
Jednotlivé kanály se parametrizují jako vstupní či výstupní softwarem ETS.
Vnější napájení 12 - 24 V DC je nezbytné (např. NT/S xxx).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovitý proud: 80 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110071R0011
Typové číslo
UK/S 32.2
Varianta
32cestný vstup/výstup (koncentrátor)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110071R0011
Na dotaz
2CDG110071R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou