Košík 0

Zdířka úhlová pro ochranné pospojování

Pro zakončení kabelu ochranného pospojování (pro vodič o průřezu max. 6 mm2).
Připojení kabelu zalisováním.
zobrazit více
Kód produktu
0299-0-0032
Typové číslo
0299-0-0032

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zdířka úhlová pro ochranné pospojování 0299-0-0032 645,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT