Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná

Zapuštěné provedení do instalační krabice.
Pro úhlovou zdířku 0299-0-0032.
Vestavná hloubka: 17 mm

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1× 6 mm², 4× 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA002495A0059
Typové číslo
2095 UC-214
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA002495A0059
947,00 Kč
2CKA002495A0059

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou