Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

Výběh
Optická signalizace poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5599E-A02357 36
Design
Time®, Time® Arbo
Řazení
2P+PE
Varianta
ocelová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5599E-A02357 01
1 331,00 Kč
5599E-A02357 01
5599E-A02357 03
1 331,00 Kč
5599E-A02357 03
5599E-A02357 08
1 646,00 Kč
5599E-A02357 08
5599E-A02357 32
1 646,00 Kč
5599E-A02357 32
5599E-A02357 33
1 646,00 Kč
5599E-A02357 33
5599E-A02357 34
1 646,00 Kč
5599E-A02357 34
5599E-A02357 36
1 646,00 Kč
5599E-A02357 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou