Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
zobrazit více
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
- Kód produktu
- 5519K-C02357
- Design
- Decento®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 18,4 kB |