Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ 6619)
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (5519K-C02357 N)
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
- Kód produktu
- 6619K-C06357 N
- Design
- Decento®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- černá
POPIS
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres | 40,9 kB |