Zásuvka centrálního vysávání
Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základna je součástí dodávky.
Pro kompletaci je nutný speciální rámeček, který je součástí dodávky.
Zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků.
- Kód produktu
- 5530T-C67107 500
- Design
- Zoni®
- Varianta
- bílá
POPIS
Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).
Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základna je součástí dodávky.
Pro kompletaci je nutný speciální rámeček, který je součástí dodávky.
Zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 224,2 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres | 44,2 kB |