Videotelefon domovní 7", nástěnný

Výběh
Barevný displej 7" s OSD ovládáním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Ovládací menu v českém jazyce.
Nastavitelná hlasitost vyzvánění.
Možnost nastavení opakování vyzvánění.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Programovatelné tlačítko pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku, funkce interkomu, přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.
Možnost nahrání hlasové zprávy, která může být přehrávána návštěvě v době nepřítomnosti.
Instalace přímo na omítku, na standardní instalační krabici nebo na stůl pomocí podstavce obj. č. 8300-0-8118.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050W0009
Typové číslo
M22331-W-02
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050W0009
Na dotaz
2TMA210050W0009
2TMA210050B0002
Na dotaz
2TMA210050B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou