Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný

Na zakázku
Pro Busch-Wächter® 220 WaveLINE s RF vysílačem pro bezdrátové spínání svítidel nebo jiných elektrických spotřebičů.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.
Zpoždění vypnutí: 3 s, 1 / 5 / 15 min.
Provozní režimy: Programování, Repeater, Standard, Vymazání kódu jednoho vysílače nebo všech naprogramovaných vysílačů.
Podružné ovládání zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0): stiskem se výstup zapne na nastavené zpoždění vypnutí, nebo se vypne.
Indikace stavu výstupu: pomocí LED
Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz
Dosah: cca 100 m (ve volném prostoru)
Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů.
Možnost aktivace funkce Repeater pro zvýšení dosahu.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry (v × š × h): 47 × 48 × 22 mm
3vodičové připojení
10 AX cos φ = 0,6 (2 300 W/V·A), 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006700A0040
Typové číslo
6701-101-500
Řazení
1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006700A0040
4 059,00 Kč
2CKA006700A0040

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou