Strážce domovní Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integrovaným RF vysílačem

Výběh Na zakázku
Úhel pokrytí: 220°
Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim)
– zpoždění vypnutí (3 min. v Individuálním režimu, 1 - 30 min. ve Skupinovém režimu – nastavení na přijímači 6700-0-0022)
Nucené vypnutí po 180 min. Inteligentní funkce.
Ochrana proti demontáži. Min. výška instalace 1,7 m.
Provozní režimy: Test, Kontrola baterie, Skupinový provoz, Individuální provoz, Programování
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: cca 100 m (ve volném prostoru)
Napájení: 4,5 V DC (3× 1,5 V AAA) – doporučují se lithiové články FR6 (jsou součástí dodávky); typická životnost 5 let
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 100 × 125 × 141 mm
Upevnění šrouby.
Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon –30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.
Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006700A0035
Typové číslo
6747 AGM-204-500
Řazení
1
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006700A0035
6 648,00 Kč
2CKA006700A0035
2CKA006700A0036
6 710,00 Kč
2CKA006700A0036
2CKA006700A0037
6 648,00 Kč
2CKA006700A0037

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou