Transformátor vyhřívací pro povětrnostní stanici, řadový

Na zakázku
Pro snímač větru 6190/41 a/nebo snímač deště 6190/43.
Výstup: 24 V AC, max. 500 mA, SELV
Také pro napájení až 5 termoelektrických ovládacích hlavic 6164/11
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Sekundární napětí: 24 V AC
2 sekundární výstupy 24 V AC
Jmenovitý proud: 500 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +40 °C
Rozměry: 90 x 70 x 58 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006190A0040
Typové číslo
6190/49-101

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006190A0040
Na dotaz
2CKA006190A0040

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou