Snímač deště pro povětrnostní stanici

Na zakázku
Pro povětrnostní stanici 6190/40. Slouží ke zjištění, zda prší, formou předání
úrovně napětí (0 V = sucho, 10 V = déšť). Pro řádný provoz je vybaven
vyhřívacím článkem (ve spojení s vyhřívacím transformátorem 6190/49).
Přívodní vedení: LIYY 5x 0,25 mm², délka 3 m (je součástí dodávky)
Jmenovité napětí: 24 V AC
Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1,5 kΩ
Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: –30 °C až +70 °C.
Rozměry: 58 x 83 x 17 mm
Upevnění šrouby
Drátové vývody svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006190A0033
Typové číslo
6190/43

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006190A0033
Na dotaz
2CKA006190A0033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou