Transformátor

Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice).
Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly.
Sekundární napětí: 15 V
Vestavná hloubka: 21,5 mm
2 V·A, 230 V AC
Jeden transformátor postačuje např. pro napájení následujících prvků:
2× modul kontrolní s alarmem 2TKA002112G1 (typ. č. FEH 2001) nebo
3× modul kontrolní s tlačítkem 2TKA002107G1 (typ. č. FEH 1001) nebo
2× modul kontrolní dvojitý s tlačítky 2TKA002110G1 (typ. č. FEH 1002)

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002168G1
Typové číslo
FLM 1000
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002168G1
2 448,00 Kč
2TKA002168G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou