Tlačítko signální se zdířkou Jack

Signální tlačítko má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a zásuvku pro připojení šňůrového tlačítka s konektorem Jack 6,3 mm.
Volitelná funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno. Součástí dodávky je popisový štítek a barevná označovací pole pro tlačítko.
Vestavná hloubka: 21,5 mm

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002103G1
Typové číslo
FAP 3011
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002103G1
2 074,00 Kč
2TKA002103G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou