Ovládač šňůrový koncový

Šňůra je zakončena konektorem Jack 6,3 mm pro připojení k signálnímu tlačítku 2TKA002103G1 (FAP 3011).
Po odstranění konektoru lze šňůru připojit přímo na svorkovnici adresné spínací jednotky 2TKA002102G1 (FAP 3010).
Délka kabelu: 2 m
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002105G1
Typové číslo
FAP 9001
Řazení
1/0
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002105G1
1 326,00 Kč
2TKA002105G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou