Termostat prostorový, programovatelný, s Bluetooth (e-kontakt)

Tiché spínání díky technologii MOS-FET.
Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.
Zobrazení nastavené požadované/měřené teploty.
Pohodlná parametrizace technických nastavení prostřednictvím aplikace ABB-free@home® Next.
Přes aplikaci lze nastavit: Typ regulace (PWM, 2bodová), Nastavení displeje, Uzamčení místního ovládání, Denní/týdenní časový program, Inverzní režim výstupu
Hystereze: ± 0,5 K
Rozsah měřených teplot: 5 až 30 °C
Není možné začlenění do systémové instalace ABB-free@home®.
Vestavná hloubka: 24 mm
Výstup: polovodičový
1 A, 230 V AC
Upevnění přístroje vruty/šrouby i drápky.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001032A0536
Typové číslo
1094 USITA-BT-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001032A0536
3 343,00 Kč
2CKA001032A0536

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1051
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT