Košík 0

Terminál zabezpečovací, řadový

Na zakázku
4 vstupy pro připojení pasivních snímačů (např. pohybových detektorů, magnetických kontaktů nebo snímačů otřesů skla apod.) k instalaci ABB i-bus® KNX.
Nutný vnější napájecí zdroj 12 V (např. NT/S 12/1600).
Indikace stavu vstupů: 4 LED
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Indikace pomocí LED.
Jmenovité napětí: 12 V ±1,6 V
Délka vedení je omezena jeho odporem (nejvýše 200 Ohm)
Ukončovací rezistor 2,7 kOhm
Výstupy: 1 plovoucí reléový výstup, 2 zapínací kontakty
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110109R0011
Typové číslo
MT/S 4.12.2M
Varianta
4násobný, terminál 12 V DC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Terminál zabezpečovací, řadový, 4násobný, terminál 12 V DC 2CDG110109R0011 Na dotaz
Terminál zabezpečovací, řadový, 8násobný, terminál 12 V DC 2CDG110110R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT