Přístroj stmívací ABB-flexTronics, 1násobný, pro krátkocestné ovládání

Na rozdíl od starších krátkocestných stmívačů je nutné použití ovládacího prvku 2CKA006400A0099 (typ 64711-500) nebo 2CKA006200A0281 (typ 62711-WL-500) a krytu ze systému ABB-free@home ve zvoleném designovém a barevném provedení.
Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Paměť hodnoty jasu.
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na hraně náběžné (RL) nebo sestupné (RC).
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC
nebo napájené ze zdroje charakteru C, LC.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené
z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0) 14).
Max. délka propojovacích vodičů: 100 m
Klidová spotřeba: max. 0,5 W
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

3 - 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
3 - 240 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
10 - 240 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
3 - 240 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem char. C) 12)
20 - 240 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (s transformátorem L) 11)
3 - 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem char. LC) 12)
3 - 100 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (se zdrojem char. LC) 12)
Typové číslo: 64851 U-500
2vodičové připojení (3vodičové pro zátěže < 10 W/V·A)
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači.
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 10 % / °C).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006500A0013
Typové číslo
64851 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006500A0013
2 515,60 Kč
2CKA006500A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou