Košík 0

Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou

S propojovacími svorkami N a PE.
Barva za lomítkem se vztahuje na krytku tlačítka.
Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka.
Možnost upevnění do dutých příček.
Stupeň krytí: IP 55
25 (10) A, 400 V AC
Šroubové svorky pro vodiče max. 6 mm2.
zobrazit více
Kód produktu
3536N-C03252 12
Typové číslo
3536N
Řazení
3S
Varianta
bílá / šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, bílá / bílá 3536N-C03252 11 979,00  Kč
Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, bílá / šedá 3536N-C03252 12 979,00  Kč
Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, šedá / tmavě šedá 3536N-C03252 23 991,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6565
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT