Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou

S propojovacími svorkami N a PE.
Barva za lomítkem se vztahuje na krytku tlačítka.
Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka.
Možnost upevnění do dutých příček.
Stupeň krytí: IP 55
25 (10) A, 400 V AC

Šroubové svorky pro vodiče max. 6 mm2.
zobrazit více
Kód produktu
3536N-C03252 11
Typové číslo
3536N
Řazení
3S
Varianta
bílá / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3536N-C03252 11
1 062,00 Kč
3536N-C03252 11
3536N-C03252 12
1 062,00 Kč
3536N-C03252 12
3536N-C03252 23
1 076,00 Kč
3536N-C03252 23

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou