Přístroj spínací ABB-flexTronics, 2násobný (relé)
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj spínače univerzálního sériového (s dvěma výstupy) (2CKA006401A0051)
Pro spínání dvou nezávislých obvodů (např. svítidlo a ventilátor).
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)
Typové číslo: 64821 U-500
4vodičové připojení (nutný vodič N).
2× 1 840 W, 2× 5 AX (cos ϕ = 0,9), 2× 300 V·A pro LEDi.
230 V AC, 50 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
- Kód produktu
- 2CKA006800A3045
- Typové číslo
- 64821 U-500
POPIS
Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Pro spínání dvou nezávislých obvodů (např. svítidlo a ventilátor).
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)
Typové číslo: 64821 U-500
4vodičové připojení (nutný vodič N).
2× 1 840 W, 2× 5 AX (cos ϕ = 0,9), 2× 300 V·A pro LEDi.
230 V AC, 50 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 220,5 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 22,2 kB | |
| JPG | Rozměrový výkres 2 | 54,0 kB | |
| JPG | Schéma zapojení | 34,9 kB | |
| Videonávod zapojení spínače ABB flex se 2 relé jako řazení 5 |



Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.