Přístroj spínače pro bezdotykové ovládání
- Status
- Výběh
Výstup se přepne při přiblížení k přístroji na cca < 5 cm.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.
Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0). 14)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
3vodičové připojení.
10 AX, 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50 - 60 Hz
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
- Kód produktu
- 2CKA006400A0034
- Typové číslo
- 6406 U
POPIS
Pro spínání elektrických spotřebičů, např. svítidel.
Výstup se přepne při přiblížení k přístroji na cca < 5 cm.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.
Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0). 14)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
3vodičové připojení.
10 AX, 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50 - 60 Hz
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 2,5 MB | ||
JPG | Schéma zapojení | 20,2 kB |