Spínač stiskací PRESSTO, nástěnný, se signalizační doutnavkou

S propojovacími svorkami N a PE.
Barva za lomítkem se vztahuje na krytku tlačítka.
Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka a 4 propichovací průchodky pro průměr kabelu do 18 mm.
Stupeň krytí: IP 55
25 (10) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky pro vodiče max. 6 mm2.
zobrazit více
Kód produktu
3536N-C03251 12
Typové číslo
3536N
Řazení
3S
Varianta
bílá / šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3536N-C03251 12
1 085,00 Kč
3536N-C03251 12
3536N-C03251 23
1 108,00 Kč
3536N-C03251 23

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou