Průchodka IP 66, náhradní

Na zakázku
Pro kabel o vnějším průměru do 18 mm.
Stupeň krytí: IP66
zobrazit více
Kód produktu
NDEMT-F25
Varianta
krémová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
NDEMT-F25
43,40 Kč
NDEMT-F25

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1061
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou