Přepínač křížový

10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
zobrazit více
Kód produktu
3557G-A07340 C1
Design
Swing®
Řazení
7
Varianta
krémová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3557G-A07340 B1
184,50 Kč
3557G-A07340 B1
3557G-A07340 C1
190,00 Kč
3557G-A07340 C1
3557G-A07340 D1
190,00 Kč
3557G-A07340 D1
3557G-A07340 S1
190,00 Kč
3557G-A07340 S1
3557G-A07340 H1
190,00 Kč
3557G-A07340 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou