Spínač jednopólový

10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
zobrazit více
Kód produktu
3557G-A01340 S1
Design
Swing®
Řazení
1
Varianta
světle šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3557G-A01340 B1
93,90 Kč
3557G-A01340 B1
3557G-A01340 C1
96,70 Kč
3557G-A01340 C1
3557G-A01340 D1
96,70 Kč
3557G-A01340 D1
3557G-A01340 S1
96,70 Kč
3557G-A01340 S1
3557G-A01340 H1
96,70 Kč
3557G-A01340 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou