Spínač jednopólový IP 44, zapuštěný

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.
IP 44
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3557G-A01940 C1
Design
Swing®
Řazení
1
Varianta
krémová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3557G-A01940 B1
214,50 Kč
3557G-A01940 B1
3557G-A01940 C1
216,50 Kč
3557G-A01940 C1
3557G-A01940 D1
216,50 Kč
3557G-A01940 D1
3557G-A01940 S1
216,50 Kč
3557G-A01940 S1
3557G-A01940 H1
216,50 Kč
3557G-A01940 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou