Snímač pohybu priOn

Pro vestavění do jednonásobné, dvojnásobné nebo trojnásobné základny 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Čtyřkanálový snímač pohybu.
Dosah: čelně 6 m, bočně 6 m
Úhel záběru: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 5 lx až 1 000 lx
Jmenovité napětí: 24 V DC
Montážní výška: 1,1 m
Montážní poloha: svislá
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až 45 °C
Rozměry (v x š x h): 71 x 106,6 x 23,5 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0080
Typové číslo
6345-825-101-500
Design
ABB-priOn
Varianta
černé sklo

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0081
Na dotaz
2CKA006310A0081
2CKA006310A0176
Na dotaz
2CKA006310A0176
2CKA006310A0080
Na dotaz
2CKA006310A0080
2CKA006310A0078
Na dotaz
2CKA006310A0078

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou