Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 220°, s Bluetooth

Úhel pokrytí: 220°
Oblast zachycení: výseč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (0,5 - 1 000 lx, denní režim, Test/Standard)
– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)
V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.
Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem 6/0) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.
Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.
Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 110 × 125 × 156 mm
Klidová spotřeba: max. 0,3 W
Typové číslo: 6851/9-xxx-500
3vodičové připojení
2 300 W/V·A pro žárovky a zářivky, 400 V·A pro LEDi
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj lze nastavovat ve 3 osách: pootočení kolem podélné osy až o ±30°, vertikální náklon –60° až +90°, horizontální natočení snímače až o ±30°.
Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A3076
Typové číslo
6851/22-134-500
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A3076
5 184,90 Kč
2CKA006800A3076
2CKA006800A3074
5 327,60 Kč
2CKA006800A3074
2CKA006800A3080
5 327,60 Kč
2CKA006800A3080
2CKA006800A3078
5 184,90 Kč
2CKA006800A3078

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou