Člen odrušovací RC
Hodnoty součástek: 47 Ohm + 0,39 µF
Pracovní teplota: –25 °C až +75 °C
Rozměry: průměr 25 × 50 mm
Délka vodičů: cca 100 mm
230 V AC
- Kód produktu
- 2CKA006899A0231
- Typové číslo
- 6899
POPIS
Pro ochranu elektronických přístrojů před účinky napěťových špiček vznikajících při odpínání induktivních zátěží (relé, stykačů, zářivek, transformátorů apod.) – např. pro odstranění "cyklického" spínání automatických spínačů (snímačů pohybu) a domovních strážců. Připojuje se paralelně k zátěži (co nejblíže – připojení přímo ke kontaktu spínače není účinné).
Hodnoty součástek: 47 Ohm + 0,39 µF
Pracovní teplota: –25 °C až +75 °C
Rozměry: průměr 25 × 50 mm
Délka vodičů: cca 100 mm
230 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 85,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 15,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 44,4 kB |