Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Multi

Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics: přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj ovládání podružného.
Lze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home Next.

Úhel pokrytí: 180° (4 snímací roviny)
Oblast zachycení závisí na montážní výšce (doporučeno 0,8 - 1,2 m, příp. 2,2 m pro schodiště).

Nastavitelné hodnoty:
– prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test)
– zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)

Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C

Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED).
Volitelná funkce varování před vypnutím. 

Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.


zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0912
Typové číslo
62764H-A62764 63
Design
Levit®M
Varianta
onyx

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0912
2 651,10 Kč
2CKA006200A0912
2CKA006200A0913
2 651,10 Kč
2CKA006200A0913
2CKA006200A0914
2 651,10 Kč
2CKA006200A0914
2CKA006200A0915
2 651,10 Kč
2CKA006200A0915

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou