Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Multi
Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics:
přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj
ovládání podružného.
Lze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home
Next.
Úhel pokrytí: 180° (4 snímací roviny)
Oblast zachycení závisí na montážní výšce (doporučeno 0,8 -
1,2 m, příp. 2,2 m pro schodiště).
Nastavitelné hodnoty:
– prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test)
– zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné
nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED).
Volitelná funkce varování před vypnutím.
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
- Kód produktu
- 2CKA006200A0896
- Typové číslo
- 62764A-A62764 S
- Design
- Tango®
- Varianta
- šedá
POPIS
Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics:
přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj
ovládání podružného.
Lze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home
Next.
Úhel pokrytí: 180° (4 snímací roviny)
Oblast zachycení závisí na montážní výšce (doporučeno 0,8 -
1,2 m, příp. 2,2 m pro schodiště).
Nastavitelné hodnoty:
– prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test)
– zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné
nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED).
Volitelná funkce varování před vypnutím.
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost |
|---|
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.