Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®
Úhel pokrytí: 180° (3 snímací roviny)
Oblast zachycení: závisí na montážní výšce - viz tabulka
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (krátký impulz, 2 s - 32 min)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 44 (pouze při použití těsnění a rámečku Allwetter 44®)
Snímač se dodává včetně těsnění a speciálních upevňovacích šroubů. Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
- Kód produktu
- 2CKA006800A1740
- Typové číslo
- 6800-35-102C
- Design
- Allwetter® 44
- Varianta
- antracit
POPIS
s kombinovanou čočkou
Úhel pokrytí: 180° (3 snímací roviny)
Oblast zachycení: závisí na montážní výšce - viz tabulka
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (krátký impulz, 2 s - 32 min)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 44 (pouze při použití těsnění a rámečku Allwetter 44®)
Snímač se dodává včetně těsnění a speciálních upevňovacích šroubů. Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 210,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 40,5 kB | |
PNG | Oblast zachycení | 48,9 kB |