Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®

s kombinovanou čočkou
Úhel pokrytí: 180° (3 snímací roviny)
Oblast zachycení: závisí na montážní výšce - viz tabulka
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (krátký impulz, 2 s - 32 min)
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 44 (pouze při použití těsnění a rámečku Allwetter 44®)
Snímač se dodává včetně těsnění a speciálních upevňovacích šroubů. Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A1674
Typové číslo
6800-34-102C
Design
Allwetter® 44
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A1674
4 786,00 Kč
2CKA006800A1674
2CKA006800A1898
4 742,00 Kč
2CKA006800A1898
2CKA006800A1740
4 926,00 Kč
2CKA006800A1740

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou