Signálka

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E219

Počet pólů (modulů): 0,5
Barva signálky: Zelená
Jmenovité napětí: 110-200 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovou
návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče
Utahovací moment: 1,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x58x9 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CCA703407R0001
Typové číslo
E219-D220DC
Varianta
zelená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CCA703910R0001
773,00 Kč
2CCA703910R0001
2CCA703902R0001
930,00 Kč
2CCA703902R0001
2CCA703401R0001
414,00 Kč
2CCA703401R0001
2CCA703402R0001
414,00 Kč
2CCA703402R0001
2CCA703403R0001
414,00 Kč
2CCA703403R0001
2CCA703404R0001
414,00 Kč
2CCA703404R0001
2CCA703405R0001
435,00 Kč
2CCA703405R0001
2CCA703406R0001
435,00 Kč
2CCA703406R0001
2CCA703407R0001
435,00 Kč
2CCA703407R0001
2CCA703408R0001
435,00 Kč
2CCA703408R0001
2CCA703409R0001
435,00 Kč
2CCA703409R0001
2CCA703900R0001
930,00 Kč
2CCA703900R0001
2CCA703901R0001
930,00 Kč
2CCA703901R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou