Signálka
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E219
Počet pólů (modulů): 0,5
Barva signálky: Červená
Jmenovité napětí: 110-200 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75
mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovou
návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče
Utahovací moment: 1,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x58x9 mm
- Kód produktu
- 2CCA703406R0001
- Typové číslo
- E219-C220DC,
- Varianta
- červená
POPIS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E219
Počet pólů (modulů): 0,5
Barva signálky: Červená
Jmenovité napětí: 110-200 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75
mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovou
návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče
Utahovací moment: 1,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x58x9 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|