Sestavená venkovní stanice se 2 kulatými tlačítky (Welcome IP)
z ušlechtilé oceli. Pro komunikaci s IP dotykovými panelem
a např. s recepčním videotelefonem.
Obsahuje kombinovaný hlasový modul s kamerou, tlačítkový modul.
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
S indukční smyčkou.
Pro instalaci je nutná zapuštěná instalační krabice velikosti 1/3 (41383F-x).
Série s kulatými tlačítky.
Rozměry (v × š × h): 277 × 135 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Typové číslo: H81381P2-S
Globální stránka produktu
- Kód produktu
- 2TMA130010X0002
- Typové číslo
- H81381P2-S
- Varianta
- Se 2 kulatými tlačítky
POPIS
Kompletně sestavená venkovní stanice s 2 tlačítky v krytu
z ušlechtilé oceli. Pro komunikaci s IP dotykovými panelem
a např. s recepčním videotelefonem.
Obsahuje kombinovaný hlasový modul s kamerou, tlačítkový modul.
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
S indukční smyčkou.
Pro instalaci je nutná zapuštěná instalační krabice velikosti 1/3 (41383F-x).
Série s kulatými tlačítky.
Rozměry (v × š × h): 277 × 135 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Typové číslo: H81381P2-S
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Brožura k ABB-Welcome IP 2.0 | 2,3 MB | ||
| Webinář k ABB-Welcome IP 2.0 | 3,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Konfigurátor ABB-Welcome IP | |||
| Schéma zapojení - SINGLE FAMILY HOUSE | 108,7 kB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.