Sestavená MINI venkovní stanice se 2 kulatými tlačítky a instalační krabicí pro zapuštěnou montáž (Welcome IP)
z broušeného eloxovaného hliníku včetně instalační krabice
pro zapuštěnou montáž.
Pro komunikaci s IP dotykovými panelem.
Obsahuje kombinovaný hlasový modul s kamerou se základním
rozlišením, tlačítkový modul (1 nebo 2).
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
MINI série s kulatými tlačítky.
• Kompaktní rozměry se zapuštěnou instalační krabicí v balení
• Integrovaná čtečka čipů IC (13,56 MHz)
• Rozlišení kamery 640 x 480 pixelů
Rozměry (v × š × h): 180 × 105 × 43 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Globální stránka produktu
*V instalacích SIGLE FAMILY HOUSE lze využít jen 1 tlačítko na venkovní stanici (1 tlačítko zvoní na všechny vnitřní stanice)
- Kód produktu
- 2TMA130011A0006
- Typové číslo
- H81366P2-A
- Varianta
- Zapuštěná montáž s 1 kulatým tlačítkem
POPIS
Kompletně sestavená MINI venkovní stanice s tlačítky v krytu
z broušeného eloxovaného hliníku včetně instalační krabice
pro zapuštěnou montáž.
Pro komunikaci s IP dotykovými panelem.
Obsahuje kombinovaný hlasový modul s kamerou se základním
rozlišením, tlačítkový modul (1 nebo 2).
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
MINI série s kulatými tlačítky.
• Kompaktní rozměry se zapuštěnou instalační krabicí v balení
• Integrovaná čtečka čipů IC (13,56 MHz)
• Rozlišení kamery 640 x 480 pixelů
Rozměry (v × š × h): 180 × 105 × 43 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Globální stránka produktu
*V instalacích SIGLE FAMILY HOUSE lze využít jen 1 tlačítko na venkovní stanici (1 tlačítko zvoní na všechny vnitřní stanice)
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Brožura k ABB-Welcome IP 2.0 | 2,3 MB | ||
| Webinář k ABB-Welcome IP 2.0 | 3,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Konfigurátor ABB-Welcome IP | |||
| Schéma zapojení - SINGLE FAMILY HOUSE | 108,7 kB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.