Spínač schodišťový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E232

Časový rozsah (plynule): 0,5-20 min.
Napájecí napětí: 230 V AC
Žárovková zátěž: 150 mA
Ovládání vodiče 3/4: automaticky
Možnost zapojení do série
Spínač s trvalým světlem
Jmenovité napětí 240 V AC 50/60 Hz
Zatížitelnost: 16 A 230 V AC
Žárovková/halogenová zátěž: 2300 W
Zářivky bez/s kompenzací: 2300 VA
Zářivka s bočníkem a kompenzací: 400 VA
Elektronické řídicí zařízení: 9x7 W, 7x11 W, 7x20 W, 7x23 W
Maximální průřez vodiče: 4 mm2


zobrazit více
Kód produktu
2CDE110003R0511
Typové číslo
E232E-230N
Varianta
0,5 - 20 minut

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDE110013R0511
3 376,00 Kč
2CDE110013R0511
2CDE010013R0511
3 580,00 Kč
2CDE010013R0511
2CDE110003R0511
1 616,00 Kč
2CDE110003R0511
2CDE110000R0501
1 442,00 Kč
2CDE110000R0501

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT