S3C-MOD230 motorový pohon

Motorový pohon řady S3C-MOD slouží pro dálkové ovládání jističů, proudových chráničů, jističochráničů a odpínačů od jednopólových až po čtyřpólové.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC
Příkon během přepínání: <30 VA
Příkon trvalý: <1,5 VA
Šířka v počtu modulů: 1

Pro více informací: S3C-MOD230 | SmartLinks | ABB

zobrazit více
Kód produktu
2CSS202998R0033
Typové číslo
S3C-MOD230
Varianta
230-240 V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSS201998R0033
9 244,00 Kč
2CSS201998R0033
2CSS202998R0033
9 244,00 Kč
2CSS202998R0033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou