Košík 0

41A12X31A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 100 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Provedení dvířek: plná
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x600x107

Pro více informací: 41A12X31A
zobrazit více
Kód produktu
1SLM004102A1107
Typové číslo
41A12X31A
Varianta
36 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
41A12X11A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 12 modulů 1SLM004102A1103 500,00  Kč
41A18X11A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 18 modulů 1SLM004102A1104 816,00  Kč
41A12X21A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 24 modulů 1SLM004102A1105 1 150,00  Kč
41A12X31A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 36 modulů 1SLM004102A1107 1 782,00  Kč
41A18X21A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 36 modulů 1SLM004102A1106 1 546,00  Kč
41A12X41A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 48 modulů 1SLM004102A1108 2 566,00  Kč
41A18X31A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 54 modulů 1SLM004102A1109 2 424,00  Kč
41A18X41A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, 72 modulů 1SLM004102A1110 3 308,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6565
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT